Cilindri elettrici- precisi, ripetibili e di lunga durata

    Cilindri elettrici a stelo
    I cilindri a stelo con vite a sfera a norma ISO sono disponibili con o senza servomotore, in 6 misure di alesaggio e con 2 opzioni di montaggio del motore. Precisi e ripetibili, offrono una lunga durata e una facile installazione in base alla norma ISO 15552; inoltre, grazie al grado di protezione IP65 opzionale per i motori montati sia assialmente che parallelamente, offrono una soluzione per tutti gli ambienti applicativi.
    Motori
    I cilindri elettrici a stelo sono completati da una gamma di servomotori CA ad alte prestazioni. I motori possono essere montati assialmente o in parallelo.
    Azionamenti
    I cilindri elettrici a stelo sono disponibili con una gamma di servoazionamenti che offrono le massime prestazioni in un pacchetto di dimensioni minime. L'ingombro minimo e l'eccezionale densità di potenza ne fanno uno dei servoazionamenti più piccoli attualmente sul mercato.

    Scegli Endless Electric Motion. Scarica il nostro whitepaper.

    I sistemi multiasse si affermano sempre di più, ma scegliere le giuste specifiche per la tua soluzione può essere sfidante, siamo qui per aiutarti. Scopri come il nostro approccio tecnico può aiutarti nella scelta del tuo sistema multiasse.

    Risorse sugli attuatori elettrici

    Che cos'è un attuatore elettrico?

    Cos'è un motore elettrico?

    Che cos'è un azionamento elettrico?

    Linea di attuatori adesso disponibili con protezione IP65

    Risorse

    • Brochure sul Movimento Elettrico (PDF)
    • Electric Cylinder Datasheet (PDF)
    • CAD 2D e 3D
    • Configuratore di Cilindri Elettrici
    • Configuratore assi lineari
    • Strumento di calcolo della durata di vita