BL84-331G

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    C02251038

    Adattatore diritto, G3/8, 10mm

    Elemento: C02251038

    C02251038
    Informazioni
    C02471038

    Gomito girevole a 90°, G3/8, 10mm

    Elemento: C02471038

    C02471038
    Informazioni
    C02671038

    Raccordo a T girevole, G3/8, 10mm

    Elemento: C02671038

    C02671038
    Informazioni

    Accessori

    840055-01KIT

    Lucchetto

    Elemento: 840055-01KIT

    840055-01KIT
    Informazioni
    840055-02KIT

    Lucchetto a forcella

    Elemento: 840055-02KIT

    840055-02KIT
    Informazioni
    0881300000000000

    Pressostato elettromeccanico - Pneumatico, Flange, 0.5-8 bar

    Elemento: 0881300000000000

    0881300000000000
    Informazioni
    0860810000000000

    Pressostato elettro-pneumatico, G1/8, -1-10 bar

    Elemento: 0860810000000000

    0860810000000000
    Informazioni

    Connettori

    NC-084FS-124MS-A

    Cavo con connettore, connettore M12 x 1 a 4 poli, connettore femmina M8 x 1 a 4 poli, cavo da 0,6 m

    Elemento: NC-084FS-124MS-A

    NC-084FS-124MS-A
    Informazioni
    NC-084FS-124MS-1

    Cavo con connettore, connettore M12 x 1 a 4 pin, connettore femmina M8 x 1 a 4 pin, cavo da 1 m

    Elemento: NC-084FS-124MS-1

    NC-084FS-124MS-1
    Informazioni
    NC-084FS-124MS-2

    Cavo con connettore, connettore M12 x 1 a 4 pin, connettore femmina M8 x 1 a 4 pin, cavo da 2 m

    Elemento: NC-084FS-124MS-2

    NC-084FS-124MS-2
    Informazioni
    NC-084FS-124MS-5

    Cavo con connettore, connettore M12 x 1 a 4 pin, connettore femmina M8 x 1 a 4 pin, cavo da 5 m

    Elemento: NC-084FS-124MS-5

    NC-084FS-124MS-5
    Informazioni

    Manometri

    840073-01KIT

    Manometro integrato Excelon Plus, 10 bar

    Elemento: 840073-01KIT

    840073-01KIT
    Informazioni
    840073-02KIT

    Manometro integrato Excelon Plus, 20 bar

    Elemento: 840073-02KIT

    840073-02KIT
    Informazioni
    840143-01KIT

    Kit adattatore per manometro Excelon Plus, 1/8 PTF

    Elemento: 840143-01KIT

    840143-01KIT
    Informazioni
    840143-02KIT

    Kit adattatore per manometro Excelon Plus, R1/8

    Elemento: 840143-02KIT

    840143-02KIT
    Informazioni
    Q84G-3GN-NNE

    Sensore di Pressione Elettronico Integrato Excelon Plus, G3/8

    Elemento: Q84G-3GN-NNE

    Q84G-3GN-NNE
    Informazioni

    Manifold

    0337717000000000

    Blocco con flangia per montaggio pressostato 18D Excelon Plus

    Elemento: 0337717000000000

    0337717000000000
    Informazioni
    840015-10KIT

    Adattatori porte Excelon Plus G3/8

    Elemento: 840015-10KIT

    840015-10KIT
    Informazioni
    840015-11KIT

    Adattatori porte Excelon Plus G1/2

    Elemento: 840015-11KIT

    840015-11KIT
    Informazioni
    840015-12KIT

    Adattatori porte Excelon Plus G3/4

    Elemento: 840015-12KIT

    840015-12KIT
    Informazioni
    840016-51KIT

    Blocco di rilevamento della pressione Excelon Plus G1/4

    Elemento: 840016-51KIT

    840016-51KIT
    Informazioni
    840028-69KIT

    Blocco porte Excelon Plus G3/4

    Elemento: 840028-69KIT

    840028-69KIT
    Informazioni

    Supporti

    840014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Elemento: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Informazioni
    840014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp con staffa di montaggio

    Elemento: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Informazioni

    Service kit

    840038-51KIT

    Gruppo cartuccia filtro Excelon Plus 40µm

    Elemento: 840038-51KIT

    840038-51KIT
    Informazioni
    6000-61KIT

    Kit di scarico automatico con dado metallico - Imperiale

    Elemento: 6000-61KIT

    6000-61KIT
    Informazioni
    6000-60KIT

    Kit di scarico automatico con dado metallico - Metrico

    Elemento: 6000-60KIT

    6000-60KIT
    Informazioni
    FRLB84-KIT

    Kit di manutenzione per elastomeri Excelon Plus R84/B84

    Elemento: FRLB84-KIT

    FRLB84-KIT
    Informazioni
    840055-51KIT

    Kit cupola visiva Excelon Plus lubrificatore nebbia

    Elemento: 840055-51KIT

    840055-51KIT
    Informazioni
    840025-51KIT

    Excelon Plus tazza in policarbonato protetta con scarico automatico 6 mm PIF

    Elemento: 840025-51KIT

    840025-51KIT
    Informazioni
    840025-50KIT

    Excelon Plus tazza in policarbonato protetta con scarico di tipo manuale

    Elemento: 840025-50KIT

    840025-50KIT
    Informazioni
    840003-51KIT

    Excelon Plus tazza in metallo con specula visiva e scarico automatico 6 mm PIF

    Elemento: 840003-51KIT

    840003-51KIT
    Informazioni
    840003-50KIT

    Excelon Plus tazza in metallo con specula visiva e scarico di tipo manuale

    Elemento: 840003-50KIT

    840003-50KIT
    Informazioni
    840025-53KIT

    Excelon Plus Tazza in policarbonato protetta con scarico automatico 1/4" PIF

    Elemento: 840025-53KIT

    840025-53KIT
    Informazioni
    840003-56KIT

    Excelon Plus tazza in metallo con specula visiva e scarico automatico 1/4" PIF

    Elemento: 840003-56KIT

    840003-56KIT
    Informazioni

    Silenziatori

    M/S2

    Silenziatori in plastica porosa, G1/4

    Elemento: M/S2

    M/S2
    Informazioni
    0014600000000000

    Silenziatore IMI Herion, G1/4

    Elemento: 0014600000000000

    0014600000000000
    Informazioni
    MS002A

    Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

    Elemento: MS002A

    MS002A
    Informazioni
    T40C2800

    Silenziatori in bronzo sinterizzato, G1/4

    Elemento: T40C2800

    T40C2800
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0010025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informazioni
    PA2-0710025C

    Tubo di nylon, nera, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0710025C

    PA2-0710025C
    Informazioni
    PS0010025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 10mm/8mm

    Elemento: PS0010025

    PS0010025
    Informazioni
    PS0610025B/LP

    Tubo in nylon super flessibile, grigio, 25m, 10mm/8mm

    Elemento: PS0610025B/LP

    PS0610025B/LP
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • BL84-331G