C00290600

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    100290600

    Raccordi a pressione Pneufit, 6mm

    Elemento: 100290600

    100290600
    Informazioni
    D00290600

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, raccordo passaparete, 6 mm

    Elemento: D00290600

    D00290600
    Informazioni
    S00290600

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, bulkhead union, straight, 6mm

    Elemento: S00290600

    S00290600
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0006025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informazioni
    PA2-0006100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informazioni
    PS0006050B/LP

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 50m, 6mm/4mm

    Elemento: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • C00290600