C00291200

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    100291200

    Raccordi a pressione Pneufit, 12mm

    Elemento: 100291200

    100291200
    Informazioni
    D00291200

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, raccordo passaparete, 12 mm

    Elemento: D00291200

    D00291200
    Informazioni
    S00291200

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, bulkhead union, straight, 12mm

    Elemento: S00291200

    S00291200
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0012025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informazioni
    PA2-0012100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 12mm/9mm

    Elemento: PA2-0012100

    PA2-0012100
    Informazioni
    PS0012025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PS0012025

    PS0012025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • C00291200