C00401000

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    100401000

    Raccordi a pressione Pneufit, 10mm

    Elemento: 100401000

    100401000
    Informazioni
    D00401000

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, giunzione a gomito, 10 mm

    Elemento: D00401000

    D00401000
    Informazioni
    S00401000L

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, smooth line union, elbow, 10mm

    Elemento: S00401000L

    S00401000L
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0010025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informazioni
    PA2-0010100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010100

    PA2-0010100
    Informazioni
    PS0010025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 10mm/8mm

    Elemento: PS0010025

    PS0010025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • C00401000