C02470405

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    102470405

    Raccordi a pressione Pneufit, M5, 4mm

    Elemento: 102470405

    102470405
    Informazioni
    E02470405

    Pneufit E Gomito girevole a 90 gradi, O/D 4 mm, M5

    Elemento: E02470405

    E02470405
    Informazioni
    M02470405

    Gomito Girevole, M5, 4mm

    Elemento: M02470405

    M02470405
    Informazioni
    S02470405L

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, smooth line swivel adaptor, elbow, M5, 4mm

    Elemento: S02470405L

    S02470405L
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0004025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 4mm/2.5mm

    Elemento: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Informazioni
    PA2-0004100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 4mm/2.5mm

    Elemento: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Informazioni
    PS0004050B/LP

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 50m, 4mm/2.5mm

    Elemento: PS0004050B/LP

    PS0004050B/LP
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • C02470405