D00200400

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Similar

100200400

Raccordi a pressione Pneufit, 4mm

Elemento: 100200400

100200400
Informazioni
C00200400

Giunzione dritta, 4mm

Elemento: C00200400

C00200400
Informazioni
E00200400

Pneufit E Push-in giunzione diritta, 4mm

Elemento: E00200400

E00200400
Informazioni
M00200400

Giunzione diritta, 4mm

Elemento: M00200400

M00200400
Informazioni
S00200400

Pneufit S stainless steel push-in fitting, union, straight, 4mm

Elemento: S00200400

S00200400
Informazioni

Tubing

PA2-0004025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 4mm/2.5mm

Elemento: PA2-0004025C

PA2-0004025C
Informazioni
PA2-0004100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 4mm/2.5mm

Elemento: PA2-0004100

PA2-0004100
Informazioni
PE2-0004200

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

Elemento: PE2-0004200

PE2-0004200
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D00200400