D00200804

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Similar

C00200804

Giunzione diritta, 8mm, 4mm

Elemento: C00200804

C00200804
Informazioni

Tubing

PA2-0004025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 4mm/2.5mm

Elemento: PA2-0004025C

PA2-0004025C
Informazioni
PA2-0004100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 4mm/2.5mm

Elemento: PA2-0004100

PA2-0004100
Informazioni
PA2-0008025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

Elemento: PA2-0008025C

PA2-0008025C
Informazioni
PA2-0008100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 8mm/6mm

Elemento: PA2-0008100

PA2-0008100
Informazioni
PE2-0004200

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

Elemento: PE2-0004200

PE2-0004200
Informazioni
PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Elemento: PE2-0008100

PE2-0008100
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D00200804