D00201000

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Similar

100201000

Raccordi a pressione Pneufit, 10mm

Elemento: 100201000

100201000
Informazioni
C00201000

Giunzione dritta, 10mm

Elemento: C00201000

C00201000
Informazioni
E00201000

Pneufit E Push-in giunzione diritta, 10mm

Elemento: E00201000

E00201000
Informazioni
S00201000

Pneufit S stainless steel push-in fitting, union, straight, 10mm

Elemento: S00201000

S00201000
Informazioni

Tubing

PA2-0010025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 10mm/7.5mm

Elemento: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Informazioni
PA2-0010100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 10mm/7.5mm

Elemento: PA2-0010100

PA2-0010100
Informazioni
PE2-0010100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

Elemento: PE2-0010100

PE2-0010100
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D00201000