D00600400

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Similar

100600400

Raccordi a pressione Pneufit, 4mm

Elemento: 100600400

100600400
Informazioni
C00600400

Giunzione a T, 4mm

Elemento: C00600400

C00600400
Informazioni
M00600400

Connettore a 'T' 4mm

Elemento: M00600400

M00600400
Informazioni
S00600400L

Pneufit S stainless steel push-in fitting, union, tee, smooth line, 4mm

Elemento: S00600400L

S00600400L
Informazioni

Tubing

PA2-0004025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 4mm/2.5mm

Elemento: PA2-0004025C

PA2-0004025C
Informazioni
PA2-0004100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 4mm/2.5mm

Elemento: PA2-0004100

PA2-0004100
Informazioni
PE2-0004200

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

Elemento: PE2-0004200

PE2-0004200
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D00600400