D01250418

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Similar

101250418

Raccordi a pressione Pneufit, R1/8, 4mm

Elemento: 101250418

101250418
Informazioni
C01250418

Adattatore diritto, R1/8, 4mm

Elemento: C01250418

C01250418
Informazioni
M01250418

Adattatore Diritto, R1/8, 4mm

Elemento: M01250418

M01250418
Informazioni
S01250418

Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 4mm

Elemento: S01250418

S01250418
Informazioni

Tubing

PA2-0004025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 4mm/2.5mm

Elemento: PA2-0004025C

PA2-0004025C
Informazioni
PA2-0004100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 4mm/2.5mm

Elemento: PA2-0004100

PA2-0004100
Informazioni
PE2-0004200

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

Elemento: PE2-0004200

PE2-0004200
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D01250418