D01250618

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Similar

101250618

Raccordi a pressione Pneufit, R1/8, 6mm

Elemento: 101250618

101250618
Informazioni
C01250618

Adattatore diritto, R1/8, 6mm

Elemento: C01250618

C01250618
Informazioni
M01250618

Adattatore Diritto, R1/8, 6mm

Elemento: M01250618

M01250618
Informazioni
S01250618

Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 6mm

Elemento: S01250618

S01250618
Informazioni

Tubing

PA2-0006025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 6mm/4mm

Elemento: PA2-0006025C

PA2-0006025C
Informazioni
PA2-0006100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 6mm/4mm

Elemento: PA2-0006100

PA2-0006100
Informazioni
PE2-0006100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

Elemento: PE2-0006100

PE2-0006100
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D01250618