D01251028

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    101251028

    Raccordi a pressione Pneufit, R1/4, 10mm

    Elemento: 101251028

    101251028
    Informazioni
    C01251028

    Adattatore diritto, R1/4, 10mm

    Elemento: C01251028

    C01251028
    Informazioni
    S01251028

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, R1/4, 10mm

    Elemento: S01251028

    S01251028
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0010025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informazioni
    PA2-0010100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010100

    PA2-0010100
    Informazioni
    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Elemento: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    Richiedi una quotazione
    • Ti trovi qui
    • D01251028