D02250628

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Similar

102250628

Raccordi a pressione Pneufit, G1/4, 6mm

Elemento: 102250628

102250628
Informazioni
C02250628

Adattatore diritto, G1/4, 6mm

Elemento: C02250628

C02250628
Informazioni
E02250628

Pneufit E Adattatore diritto (esagono esterno e interno), O/D 6 mm, G1/4

Elemento: E02250628

E02250628
Informazioni
S02250628

Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 6mm

Elemento: S02250628

S02250628
Informazioni

Tubing

PA2-0006025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 6mm/4mm

Elemento: PA2-0006025C

PA2-0006025C
Informazioni
PA2-0006100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 6mm/4mm

Elemento: PA2-0006100

PA2-0006100
Informazioni
PE2-0006100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

Elemento: PE2-0006100

PE2-0006100
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D02250628