D02251038

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Similar

102251038

Raccordi a pressione Pneufit, G3/8, 10mm

Elemento: 102251038

102251038
Informazioni
C02251038

Adattatore diritto, G3/8, 10mm

Elemento: C02251038

C02251038
Informazioni
E02251038

Pneufit E Adattatore diritto (esagono esterno e interno), O/D 10 mm, G3/8

Elemento: E02251038

E02251038
Informazioni
S02251038

Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G3/8, 10mm

Elemento: S02251038

S02251038
Informazioni

Tubing

PA2-0010025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 10mm/7.5mm

Elemento: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Informazioni
PA2-0010100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 10mm/7.5mm

Elemento: PA2-0010100

PA2-0010100
Informazioni
PE2-0010100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

Elemento: PE2-0010100

PE2-0010100
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D02251038