D02251248

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Similar

102251248

Raccordi a pressione Pneufit, G1/2, 12mm

Elemento: 102251248

102251248
Informazioni
C02251248

Adattatore diritto, G1/2, 12mm

Elemento: C02251248

C02251248
Informazioni
E02251248

Pneufit E Adattatore diritto (esagono esterno e interno), O/D 12mm, G1/2

Elemento: E02251248

E02251248
Informazioni
S02251248

Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G1/2, 12mm

Elemento: S02251248

S02251248
Informazioni

Tubing

PA2-0012025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 12mm/9mm

Elemento: PA2-0012025C

PA2-0012025C
Informazioni
PA2-0012100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 12mm/9mm

Elemento: PA2-0012100

PA2-0012100
Informazioni
PE2-0012100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

Elemento: PE2-0012100

PE2-0012100
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D02251248