E02250418

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    102250418

    Raccordi a pressione Pneufit, G1/8, 4mm

    Elemento: 102250418

    102250418
    Informazioni
    C02250418

    Adattatore diritto, G1/8, 4mm

    Elemento: C02250418

    C02250418
    Informazioni
    D02250418

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 4 mm, G1/8

    Elemento: D02250418

    D02250418
    Informazioni
    S02250418

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G1/8, 4mm

    Elemento: S02250418

    S02250418
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0004025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 4mm/2.5mm

    Elemento: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Informazioni
    PA2-0004100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 4mm/2.5mm

    Elemento: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Informazioni
    PS0004050B/LP

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 50m, 4mm/2.5mm

    Elemento: PS0004050B/LP

    PS0004050B/LP
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • E02250418