E02250828

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    102250828

    Raccordi a pressione Pneufit, G1/4, 8mm

    Elemento: 102250828

    102250828
    Informazioni
    C02250828

    Adattatore diritto, G1/4, 8mm

    Elemento: C02250828

    C02250828
    Informazioni
    D02250828

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 8 mm, G1/4

    Elemento: D02250828

    D02250828
    Informazioni
    S02250828

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 8mm

    Elemento: S02250828

    S02250828
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0008025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informazioni
    PA2-0008100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008100

    PA2-0008100
    Informazioni
    PS0008025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PS0008025

    PS0008025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • E02250828