E02251238

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    102251238

    Raccordi a pressione Pneufit, G3/8, 12mm

    Elemento: 102251238

    102251238
    Informazioni
    C02251238

    Adattatore diritto, G3/8, 12mm

    Elemento: C02251238

    C02251238
    Informazioni
    D02251238

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 12 mm, G3/8

    Elemento: D02251238

    D02251238
    Informazioni
    S02251238

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G3/8, 12mm

    Elemento: S02251238

    S02251238
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0012025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informazioni
    PA2-0012100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 12mm/9mm

    Elemento: PA2-0012100

    PA2-0012100
    Informazioni
    PS0012025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PS0012025

    PS0012025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • E02251238