EA0155B1-3.25X10.000-PS

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    C24470748

    Gomito girevole a 90°, 1/2 NPT, 1/2"

    Elemento: C24470748

    C24470748
    Informazioni
    C2VA00748

    Regolatore di flusso a Banjo (uscita), 1/2 NPT, 1/2"

    Elemento: C2VA00748

    C2VA00748
    Informazioni
    C24250748

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 1/2" NPT, 1/2"

    Elemento: C24250748

    C24250748
    Informazioni

    Supporti

    49013A

    Rod Eye, 4" diameter

    Elemento: 49013A

    49013A
    Informazioni
    CC-1-12

    Rod Alignment Coupler, 4" diameter

    Elemento: CC-1-12

    CC-1-12
    Informazioni
    49020

    Eye Bracket, 4" diameter

    Elemento: 49020

    49020
    Informazioni
    49030A

    Rod Clevis, 4" diameter

    Elemento: 49030A

    49030A
    Informazioni

    Sensori

    CS7-32

    Magnetically operated solid state switch, 9ft

    Elemento: CS7-32

    CS7-32
    Informazioni
    CS7-31

    Magnetically operated solid state switch, 9ft

    Elemento: CS7-31

    CS7-31
    Informazioni
    CS7-04

    Magnetically operated solid state switch, 9ft

    Elemento: CS7-04

    CS7-04
    Informazioni

    Tubing

    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    PB0057100

    Nylon tubing, natural, 1/2"

    Elemento: PB0057100

    PB0057100
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • EA0155B1-3.25X10.000-PS