F1024B-CC

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    D24250748

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, diritto, 1/2", 1/2 NPT

    Elemento: D24250748

    D24250748
    Informazioni
    C24470748

    Gomito girevole a 90°, 1/2 NPT, 1/2"

    Elemento: C24470748

    C24470748
    Informazioni
    124670748

    Raccordi a pressione Pneufit, 1/2" NPT, 1/2"

    Elemento: 124670748

    124670748
    Informazioni

    Accessori

    -CC

    Prospector Poppet Series 8 WAC & WDC, single solenoid, non-locking solenoid operator

    Elemento: -CC

    -CC
    Informazioni

    Electrical Plugs

    54933-05

    Cable grip connector

    Elemento: 54933-05

    54933-05
    Informazioni

    Service kit

    53474-06

    Prospector Poppet Series Nitrile Seal Kit

    Elemento: 53474-06

    53474-06
    Informazioni

    Silenziatori

    MS004A

    Sintered bronze muffler, 1/2" NPT

    Elemento: MS004A

    MS004A
    Informazioni

    Solenoid Coils

    40110-A06

    30mm coil

    Elemento: 40110-A06

    40110-A06
    Informazioni

    Tubing

    PB0057100

    Nylon tubing, natural, 1/2"

    Elemento: PB0057100

    PB0057100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • F1024B-CC