HB84G-4GT-MM3-NMN

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    C02251248

    Adattatore diritto, G1/2, 12mm

    Elemento: C02251248

    C02251248
    Informazioni
    C02471248

    Gomito girevole a 90°, G1/2, 12mm

    Elemento: C02471248

    C02471248
    Informazioni
    C02671248

    Raccordo a T girevole, G1/2, 12mm

    Elemento: C02671248

    C02671248
    Informazioni

    Accessori

    0860810000000000

    Pressostato elettro-pneumatico, G1/8, -1-10 bar

    Elemento: 0860810000000000

    0860810000000000
    Informazioni

    Manifold

    0337717000000000

    Blocco con flangia per montaggio pressostato 18D Excelon Plus

    Elemento: 0337717000000000

    0337717000000000
    Informazioni

    Supporti

    840068-51KIT

    Staffa di montaggio del collo e dado da pannello Excelon Plus

    Elemento: 840068-51KIT

    840068-51KIT
    Informazioni
    840048-89KIT

    Dado da pannello Excelon Plus

    Elemento: 840048-89KIT

    840048-89KIT
    Informazioni
    840024-50KIT

    Staffa per montaggio generale Excelon Plus

    Elemento: 840024-50KIT

    840024-50KIT
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0012025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informazioni
    PA2-0712025C

    Tubo di nylon, nera, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PA2-0712025C

    PA2-0712025C
    Informazioni
    PS0012025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PS0012025

    PS0012025
    Informazioni
    PS0612025B/LP

    Tubo in nylon super flessibile, grigio, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PS0612025B/LP

    PS0612025B/LP
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • HB84G-4GT-MM3-NMN