HR82G-3AT-RSN

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    C24250638

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 3/8" NPT, 3/8"

    Elemento: C24250638

    C24250638
    Informazioni
    C24470638

    Gomito girevole a 90°, 3/8 NPT, 3/8"

    Elemento: C24470638

    C24470638
    Informazioni
    C24670638

    Raccordo a T girevole, 3/8 NPT, 3/8"

    Elemento: C24670638

    C24670638
    Informazioni

    Accessori

    840055-01KIT

    Lucchetto

    Elemento: 840055-01KIT

    840055-01KIT
    Informazioni
    840055-02KIT

    Lucchetto a forcella

    Elemento: 840055-02KIT

    840055-02KIT
    Informazioni

    Manometri

    18-015-014

    Manometri, R1/8, 0-25 bar

    Elemento: 18-015-014

    18-015-014
    Informazioni
    18-015-205

    Manometro, 0-20 bar, Ø 50mm Centrale

    Elemento: 18-015-205

    18-015-205
    Informazioni

    Manifold

    0523109000000000

    Blocco porte per pressostato 18D

    Elemento: 0523109000000000

    0523109000000000
    Informazioni

    Supporti

    H820014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Elemento: H820014-51KIT

    H820014-51KIT
    Informazioni
    H820014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp con staffa

    Elemento: H820014-52KIT

    H820014-52KIT
    Informazioni
    820068-51KIT

    Excelon Plus Collare di fissaggio e Guarnizione di montaggio

    Elemento: 820068-51KIT

    820068-51KIT
    Informazioni
    820048-89KIT

    Excelon Plus Guarnizione di montaggio

    Elemento: 820048-89KIT

    820048-89KIT
    Informazioni
    820024-50KIT

    Excelon Plus Staffa di fissaggio generica

    Elemento: 820024-50KIT

    820024-50KIT
    Informazioni

    Tubing

    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Elemento: PB0056100

    PB0056100
    Informazioni
    PB0756100

    Nylon tubing, black, 3/8"

    Elemento: PB0756100

    PB0756100
    Informazioni
    PW0056100

    Polyurethane tube, natural, 3/8"

    Elemento: PW0056100

    PW0056100
    Informazioni
    PW0756100

    Polyurethane tube, black, 3/8"

    Elemento: PW0756100

    PW0756100
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • HR82G-3AT-RSN