J1233A1-2.50X10.000

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    C2VA00638

    Regolatore di flusso a Banjo (uscita), 3/8 NPT, 3/8"

    Elemento: C2VA00638

    C2VA00638
    Informazioni
    C24250638

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 3/8" NPT, 3/8"

    Elemento: C24250638

    C24250638
    Informazioni
    C24470638

    Gomito girevole a 90°, 3/8 NPT, 3/8"

    Elemento: C24470638

    C24470638
    Informazioni

    Accessori

    CC-1-07

    Rod Alignment Coupler, 2-1/2" diameter

    Elemento: CC-1-07

    CC-1-07
    Informazioni
    49015A

    Rod Eye, 2-1/2" diameter

    Elemento: 49015A

    49015A
    Informazioni
    49021

    Eye Bracket, 2-1/2" diameter

    Elemento: 49021

    49021
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • J1233A1-2.50X10.000