L84C-4AP-EPN

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    C24250748

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 1/2" NPT, 1/2"

    Elemento: C24250748

    C24250748
    Informazioni
    C24470748

    Gomito girevole a 90°, 1/2 NPT, 1/2"

    Elemento: C24470748

    C24470748
    Informazioni
    C24670748

    Raccordo a T girevole, 1/2 NPT, 1/2"

    Elemento: C24670748

    C24670748
    Informazioni

    Accessori

    0881300000000000

    Pressostato elettromeccanico - Pneumatico, Flange, 0.5-8 bar

    Elemento: 0881300000000000

    0881300000000000
    Informazioni
    0860810000000000

    Pressostato elettro-pneumatico, G1/8, -1-10 bar

    Elemento: 0860810000000000

    0860810000000000
    Informazioni

    Connettori

    NC-084FS-124MS-A

    Cavo con connettore, connettore M12 x 1 a 4 poli, connettore femmina M8 x 1 a 4 poli, cavo da 0,6 m

    Elemento: NC-084FS-124MS-A

    NC-084FS-124MS-A
    Informazioni
    NC-084FS-124MS-1

    Cavo con connettore, connettore M12 x 1 a 4 pin, connettore femmina M8 x 1 a 4 pin, cavo da 1 m

    Elemento: NC-084FS-124MS-1

    NC-084FS-124MS-1
    Informazioni
    NC-084FS-124MS-2

    Cavo con connettore, connettore M12 x 1 a 4 pin, connettore femmina M8 x 1 a 4 pin, cavo da 2 m

    Elemento: NC-084FS-124MS-2

    NC-084FS-124MS-2
    Informazioni
    NC-084FS-124MS-5

    Cavo con connettore, connettore M12 x 1 a 4 pin, connettore femmina M8 x 1 a 4 pin, cavo da 5 m

    Elemento: NC-084FS-124MS-5

    NC-084FS-124MS-5
    Informazioni

    Manifold

    840016-50KIT

    Blocco di rilevamento della pressione Excelon Plus 1/4 PTF

    Elemento: 840016-50KIT

    840016-50KIT
    Informazioni
    840028-50KIT

    Blocco porte Excelon Plus 3/4 PTF

    Elemento: 840028-50KIT

    840028-50KIT
    Informazioni
    840028-68KIT

    Blocco porte Excelon Plus 3/4 PTF

    Elemento: 840028-68KIT

    840028-68KIT
    Informazioni
    840015-02KIT

    Adattatori porte Excelon Plus 3/8 PTF

    Elemento: 840015-02KIT

    840015-02KIT
    Informazioni
    840015-03KIT

    Adattatori porte Excelon Plus 1/2 PTF

    Elemento: 840015-03KIT

    840015-03KIT
    Informazioni
    840015-04KIT

    Adattatori porte Excelon Plus 3/4 PTF

    Elemento: 840015-04KIT

    840015-04KIT
    Informazioni
    0337717000000000

    Blocco con flangia per montaggio pressostato 18D Excelon Plus

    Elemento: 0337717000000000

    0337717000000000
    Informazioni

    Supporti

    840024-50KIT

    Staffa per montaggio generale Excelon Plus

    Elemento: 840024-50KIT

    840024-50KIT
    Informazioni
    840014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Elemento: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Informazioni
    840014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp con staffa di montaggio

    Elemento: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Informazioni

    Service kit

    18-011-024

    Nipplo di riempimento rapido per lubrificatori

    Elemento: 18-011-024

    18-011-024
    Informazioni
    840055-51KIT

    Kit cupola visiva Excelon Plus lubrificatore nebbia

    Elemento: 840055-51KIT

    840055-51KIT
    Informazioni

    Tubing

    PB0057100

    Nylon tubing, natural, 1/2"

    Elemento: PB0057100

    PB0057100
    Informazioni
    PB0757100

    Nylon tubing, black, 1/2"

    Elemento: PB0757100

    PB0757100
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • L84C-4AP-EPN