M/146132/M/600

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    C02470628

    Gomito girevole a 90°, G1/4, 6mm

    Elemento: C02470628

    C02470628
    Informazioni
    C0K510628

    Regolatore di flusso a Banjo (uscita), G1/4, 6mm

    Elemento: C0K510628

    C0K510628
    Informazioni
    C02250628

    Adattatore diritto, G1/4, 6mm

    Elemento: C02250628

    C02250628
    Informazioni

    Supporti

    M/P74065

    Chiave per scanalatura per ponte di guida Lintra Plus, 32mm

    Elemento: M/P74065

    M/P74065
    Informazioni
    QM/46032/34

    UV - Carro colleg. di Potenza c/Flangia Ø 32mm

    Elemento: QM/46032/34

    QM/46032/34
    Informazioni
    QM/46032/21

    C - Coppia Piedini per Cil. Ø 32mm

    Elemento: QM/46032/21

    QM/46032/21
    Informazioni
    QM/146032/37

    Fissaggio Lintra Plus, Ponte mobile - S, alesaggio 32mm

    Elemento: QM/146032/37

    QM/146032/37
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
    PA2-0006100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informazioni
    PA2-0006025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informazioni

    Valvole

    V61B517A-A313J

    V61 valvola pneumatica in linea a comando pneumatico, G1/4, 5/2, Solenoide/Molla

    Elemento: V61B517A-A313J

    V61B517A-A313J
    Informazioni
    V61B511A-A313J

    V61 valvola pneumatica in linea a comando pneumatico, G1/4, 5/2, Doppio Solenoide

    Elemento: V61B511A-A313J

    V61B511A-A313J
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • M/146132/M/600