M02470605

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    102470605

    Raccordi a pressione Pneufit, M5, 6mm

    Elemento: 102470605

    102470605
    Informazioni
    C02470605

    Gomito girevole a 90°, M5, 6mm

    Elemento: C02470605

    C02470605
    Informazioni
    E02470605

    Pneufit E Gomito girevole a 90 gradi, O/D 6 mm, M5

    Elemento: E02470605

    E02470605
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0006025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informazioni
    PA2-0006100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informazioni
    PS0006050B/LP

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 50m, 6mm/4mm

    Elemento: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • M02470605