P1H-100-A3QG

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    C02250618

    Adattatore diritto, G1/8, 6mm

    Elemento: C02250618

    C02250618
    Informazioni
    C02470618

    Gomito girevole a 90°, G1/8, 6mm

    Elemento: C02470618

    C02470618
    Informazioni
    C02670618

    Raccordo a T girevole, G1/8, 6mm

    Elemento: C02670618

    C02670618
    Informazioni

    Manometri

    18-015-989

    Manometri, R1/8, 0-10 bar

    Elemento: 18-015-989

    18-015-989
    Informazioni

    Supporti

    18-025-003

    Staffa di montaggio del collo serie 07

    Elemento: 18-025-003

    18-025-003
    Informazioni
    2962-04

    Ghiera per montaggio a pannello serie 07 (metallo)

    Elemento: 2962-04

    2962-04
    Informazioni
    2962-89

    Ghiera per montaggio a pannello serie 07 (plastica)

    Elemento: 2962-89

    2962-89
    Informazioni

    Service kit

    L07-KIT

    Kit di manutenzione L07

    Elemento: L07-KIT

    L07-KIT
    Informazioni
    B07-KITA40R

    Kit di manutenzione B07

    Elemento: B07-KITA40R

    B07-KITA40R
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0006025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informazioni
    PA2-0706025C

    Tubo di nylon, nera, 25m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0706025C

    PA2-0706025C
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • P1H-100-A3QG