P82F-3GT-PBN

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    C02251038

    Adattatore diritto, G3/8, 10mm

    Elemento: C02251038

    C02251038
    Informazioni
    C02471038

    Gomito girevole a 90°, G3/8, 10mm

    Elemento: C02471038

    C02471038
    Informazioni
    C02671038

    Raccordo a T girevole, G3/8, 10mm

    Elemento: C02671038

    C02671038
    Informazioni

    Accessori

    V10037-E19

    Guarnizione Luminosa

    Elemento: V10037-E19

    V10037-E19
    Informazioni
    0881300000000000

    Pressostato elettromeccanico - Pneumatico, Flange, 0.5-8 bar

    Elemento: 0881300000000000

    0881300000000000
    Informazioni
    0860810000000000

    Pressostato elettro-pneumatico, G1/8, -1-10 bar

    Elemento: 0860810000000000

    0860810000000000
    Informazioni

    Connettori

    NC-DINCA-123MS-A

    Connettore valvola, DIN EN 175301-803 forma C, connettore a 3 pin M12 x 1, cavo da 0,6 m

    Elemento: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Informazioni
    NC-DINCA-123MS-1

    Connettore valvola, DIN EN 175301-803 Connettore forma C, connettore M12 x 1 a 3 poli, cavo da 1 m

    Elemento: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Informazioni
    NC-DINCA-123MS-2

    Connettore valvola, DIN EN 175301-803 Connettore forma C, connettore M12 x 1 a 3 poli, cavo da 2 m

    Elemento: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Informazioni
    NC-DINCA-123MS-5

    Connettore valvola,DIN EN 175301-803 forma C, connettore M12 x 1 a 3 pin, cavo da 5 m

    Elemento: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Informazioni
    V10013-D01

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10013-D01

    V10013-D01
    Informazioni
    V10013-D03

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10013-D03

    V10013-D03
    Informazioni
    V10016-D01

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10016-D01

    V10016-D01
    Informazioni
    V10016-D03

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10016-D03

    V10016-D03
    Informazioni

    Electrical Plugs

    V10012-D19

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10012-D19

    V10012-D19
    Informazioni
    V10027-D00

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10027-D00

    V10027-D00
    Informazioni

    Manifold

    820028-53KIT

    Excelon Plus Blocco di Derivazione a Flusso Pieno, G3/8

    Elemento: 820028-53KIT

    820028-53KIT
    Informazioni
    0523109000000000

    Blocco porte per pressostato 18D

    Elemento: 0523109000000000

    0523109000000000
    Informazioni

    Supporti

    820014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Elemento: 820014-51KIT

    820014-51KIT
    Informazioni
    820014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp con Staffe di fissaggio

    Elemento: 820014-52KIT

    820014-52KIT
    Informazioni

    Silenziatori

    MB002A

    Silenziatori Quietaire per servizio pesante, 1/4 PTF

    Elemento: MB002A

    MB002A
    Informazioni
    MB002B

    Silenziatori Quietaire per servizio pesante, R1/4

    Elemento: MB002B

    MB002B
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0010025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informazioni
    PA2-0710025C

    Tubo di nylon, nera, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0710025C

    PA2-0710025C
    Informazioni
    PS0010025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 10mm/8mm

    Elemento: PS0010025

    PS0010025
    Informazioni
    PS0610025B/LP

    Tubo in nylon super flessibile, grigio, 25m, 10mm/8mm

    Elemento: PS0610025B/LP

    PS0610025B/LP
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • P82F-3GT-PBN