P84C-6AT-PAA

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Accessori

    V10037-E18

    Guarnizione Luminosa

    Elemento: V10037-E18

    V10037-E18
    Informazioni
    0881300000000000

    Pressostato elettromeccanico - Pneumatico, Flange, 0.5-8 bar

    Elemento: 0881300000000000

    0881300000000000
    Informazioni
    0860810000000000

    Pressostato elettro-pneumatico, G1/8, -1-10 bar

    Elemento: 0860810000000000

    0860810000000000
    Informazioni

    Connettori

    NC-DINCA-123MS-A

    Connettore valvola, DIN EN 175301-803 forma C, connettore a 3 pin M12 x 1, cavo da 0,6 m

    Elemento: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Informazioni
    NC-DINCA-123MS-1

    Connettore valvola, DIN EN 175301-803 Connettore forma C, connettore M12 x 1 a 3 poli, cavo da 1 m

    Elemento: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Informazioni
    NC-DINCA-123MS-2

    Connettore valvola, DIN EN 175301-803 Connettore forma C, connettore M12 x 1 a 3 poli, cavo da 2 m

    Elemento: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Informazioni
    NC-DINCA-123MS-5

    Connettore valvola,DIN EN 175301-803 forma C, connettore M12 x 1 a 3 pin, cavo da 5 m

    Elemento: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Informazioni
    V10013-D01

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10013-D01

    V10013-D01
    Informazioni
    V10013-D03

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10013-D03

    V10013-D03
    Informazioni
    V10015-D01

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10015-D01

    V10015-D01
    Informazioni
    V10015-D03

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10015-D03

    V10015-D03
    Informazioni

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10027-D00

    V10027-D00
    Informazioni
    V10012-D18

    Connettore Luminoso 110V ca/cc

    Elemento: V10012-D18

    V10012-D18
    Informazioni

    Manifold

    840016-50KIT

    Blocco di rilevamento della pressione Excelon Plus 1/4 PTF

    Elemento: 840016-50KIT

    840016-50KIT
    Informazioni
    840015-02KIT

    Adattatori porte Excelon Plus 3/8 PTF

    Elemento: 840015-02KIT

    840015-02KIT
    Informazioni
    840015-03KIT

    Adattatori porte Excelon Plus 1/2 PTF

    Elemento: 840015-03KIT

    840015-03KIT
    Informazioni
    840015-04KIT

    Adattatori porte Excelon Plus 3/4 PTF

    Elemento: 840015-04KIT

    840015-04KIT
    Informazioni
    840028-50KIT

    Blocco porte Excelon Plus 3/4 PTF

    Elemento: 840028-50KIT

    840028-50KIT
    Informazioni
    840028-68KIT

    Blocco porte Excelon Plus 3/4 PTF

    Elemento: 840028-68KIT

    840028-68KIT
    Informazioni
    0337717000000000

    Blocco con flangia per montaggio pressostato 18D Excelon Plus

    Elemento: 0337717000000000

    0337717000000000
    Informazioni

    Supporti

    840014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Elemento: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Informazioni
    840014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp con staffa di montaggio

    Elemento: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Informazioni

    Silenziatori

    MB004A

    Silenziatori Quietaire per servizio pesante, 1/2 PTF

    Elemento: MB004A

    MB004A
    Informazioni
    MB004B

    Silenziatori Quietaire per servizio pesante, R1/2

    Elemento: MB004B

    MB004B
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • P84C-6AT-PAA