P84F-3GT-PFN

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    C02251038

    Adattatore diritto, G3/8, 10mm

    Elemento: C02251038

    C02251038
    Informazioni
    C02471038

    Gomito girevole a 90°, G3/8, 10mm

    Elemento: C02471038

    C02471038
    Informazioni
    C02671038

    Raccordo a T girevole, G3/8, 10mm

    Elemento: C02671038

    C02671038
    Informazioni

    Accessori

    V10037-E13

    Guarnizione Luminosa

    Elemento: V10037-E13

    V10037-E13
    Informazioni
    0881300000000000

    Pressostato elettromeccanico - Pneumatico, Flange, 0.5-8 bar

    Elemento: 0881300000000000

    0881300000000000
    Informazioni
    0860810000000000

    Pressostato elettro-pneumatico, G1/8, -1-10 bar

    Elemento: 0860810000000000

    0860810000000000
    Informazioni

    Connettori

    NC-DINCA-123MS-A

    Connettore valvola, DIN EN 175301-803 forma C, connettore a 3 pin M12 x 1, cavo da 0,6 m

    Elemento: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Informazioni
    NC-DINCA-123MS-1

    Connettore valvola, DIN EN 175301-803 Connettore forma C, connettore M12 x 1 a 3 poli, cavo da 1 m

    Elemento: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Informazioni
    NC-DINCA-123MS-2

    Connettore valvola, DIN EN 175301-803 Connettore forma C, connettore M12 x 1 a 3 poli, cavo da 2 m

    Elemento: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Informazioni
    NC-DINCA-123MS-5

    Connettore valvola,DIN EN 175301-803 forma C, connettore M12 x 1 a 3 pin, cavo da 5 m

    Elemento: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Informazioni
    V10013-D01

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10013-D01

    V10013-D01
    Informazioni
    V10013-D03

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10013-D03

    V10013-D03
    Informazioni
    V10014-D01

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10014-D01

    V10014-D01
    Informazioni
    V10014-D03

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10014-D03

    V10014-D03
    Informazioni

    Electrical Plugs

    V10012-D13

    Connettore Luminoso 12 - 24V ca/cc

    Elemento: V10012-D13

    V10012-D13
    Informazioni
    V10027-D00

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10027-D00

    V10027-D00
    Informazioni

    Manifold

    840016-51KIT

    Blocco di rilevamento della pressione Excelon Plus G1/4

    Elemento: 840016-51KIT

    840016-51KIT
    Informazioni
    840015-10KIT

    Adattatori porte Excelon Plus G3/8

    Elemento: 840015-10KIT

    840015-10KIT
    Informazioni
    840015-11KIT

    Adattatori porte Excelon Plus G1/2

    Elemento: 840015-11KIT

    840015-11KIT
    Informazioni
    840015-12KIT

    Adattatori porte Excelon Plus G3/4

    Elemento: 840015-12KIT

    840015-12KIT
    Informazioni
    840028-53KIT

    Blocco porte Excelon Plus G3/4

    Elemento: 840028-53KIT

    840028-53KIT
    Informazioni
    840028-69KIT

    Blocco porte Excelon Plus G3/4

    Elemento: 840028-69KIT

    840028-69KIT
    Informazioni
    0337717000000000

    Blocco con flangia per montaggio pressostato 18D Excelon Plus

    Elemento: 0337717000000000

    0337717000000000
    Informazioni

    Supporti

    840014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Elemento: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Informazioni
    840014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp con staffa di montaggio

    Elemento: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Informazioni

    Silenziatori

    MB004A

    Silenziatori Quietaire per servizio pesante, 1/2 PTF

    Elemento: MB004A

    MB004A
    Informazioni
    MB004B

    Silenziatori Quietaire per servizio pesante, R1/2

    Elemento: MB004B

    MB004B
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0010025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informazioni
    PA2-0710025C

    Tubo di nylon, nera, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0710025C

    PA2-0710025C
    Informazioni
    PS0010025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 10mm/8mm

    Elemento: PS0010025

    PS0010025
    Informazioni
    PS0610025B/LP

    Tubo in nylon super flessibile, grigio, 25m, 10mm/8mm

    Elemento: PS0610025B/LP

    PS0610025B/LP
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • P84F-3GT-PFN