PSA/802080/F1/125

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    C0K511038

    Regolatore di flusso a Banjo (uscita), G3/8, 10mm

    Elemento: C0K511038

    C0K511038
    Informazioni
    C02251038

    Adattatore diritto, G3/8, 10mm

    Elemento: C02251038

    C02251038
    Informazioni
    C02471038

    Gomito girevole a 90°, G3/8, 10mm

    Elemento: C02471038

    C02471038
    Informazioni

    Connettori

    M/P34692/5

    Connettore con cavo - M12 x 1

    Elemento: M/P34692/5

    M/P34692/5
    Informazioni
    M/P34594/5

    Connettore con cavo - M12 x 1

    Elemento: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Informazioni

    Supporti

    QM/8080/35

    A - Fiss. Tiranti per Cil. Ø 80/100mm

    Elemento: QM/8080/35

    QM/8080/35
    Informazioni
    QM/8080/38

    AK - Giunto Snodato per Cil. Ø 80mm/100mm

    Elemento: QM/8080/38

    QM/8080/38
    Informazioni
    QA/8080/22

    BG - Flangia Anteriore/Posteriore per Cil. Ø 80mm

    Elemento: QA/8080/22

    QA/8080/22
    Informazioni
    QA/8080/21

    C - Coppia Piedini per Cil. Ø 80mm

    Elemento: QA/8080/21

    QA/8080/21
    Informazioni
    QA/8080/23

    D - Cerniera F. per Cil. Ø 80mm

    Elemento: QA/8080/23

    QA/8080/23
    Informazioni
    QA/8080/42

    D2 - Cerniera F. Stretta per Cil. Ø 80mm

    Elemento: QA/8080/42

    QA/8080/42
    Informazioni
    QM/8080/25

    F - Forcella Completa per Cil. Ø 80mm/100mm

    Elemento: QM/8080/25

    QM/8080/25
    Informazioni
    QA/8080/34

    FH - Detachable Snodo Mediano Ø 80mm

    Elemento: QA/8080/34

    QA/8080/34
    Informazioni
    PQA/802080/40

    Mountings PQA-802 Style UH, 80mm bore

    Elemento: PQA/802080/40

    PQA/802080/40
    Informazioni
    QA/8063/41

    S - Coppia Supp. per Snodo Cil. Ø 63/80mm

    Elemento: QA/8063/41

    QA/8063/41
    Informazioni
    M/P19497

    Controcerniera larga Tipo SW, 80mm

    Elemento: M/P19497

    M/P19497
    Informazioni
    QM/8080/32

    UF - Forcella Snodabile per Cil. Ø 80mm / 100mm

    Elemento: QM/8080/32

    QM/8080/32
    Informazioni
    QA/8080/33

    UR - Cerniera con snodo M cil. Ø 80mm

    Elemento: QA/8080/33

    QA/8080/33
    Informazioni
    QA/8080/27

    R - Cerniera completa M cil. Ø 80mm

    Elemento: QA/8080/27

    QA/8080/27
    Informazioni
    M/P19935

    Cerniera stretta stile SS, 80mm

    Elemento: M/P19935

    M/P19935
    Informazioni
    M/P40314

    Controcerniera con snodo tipo US, 80mm

    Elemento: M/P40314

    M/P40314
    Informazioni

    Service kit

    QA/802080/F/00

    Kit di riparazione per PSA/802000/F1, alesaggio 80 mm

    Elemento: QA/802080/F/00

    QA/802080/F/00
    Informazioni

    Tubing

    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    PA2-0010025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informazioni
    PA2-0010100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010100

    PA2-0010100
    Informazioni
    PA2-0710025C

    Tubo di nylon, nera, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0710025C

    PA2-0710025C
    Informazioni
    PA2-0710100

    Tubo di nylon, nera, 100m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0710100

    PA2-0710100
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • PSA/802080/F1/125