RT/57232/M/80

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    C01250618

    Adattatore diritto, R1/8, 6mm

    Elemento: C01250618

    C01250618
    Informazioni
    C0TA00618

    Regolatore di flusso a Banjo (uscita), R1/8, 6mm

    Elemento: C0TA00618

    C0TA00618
    Informazioni
    C01470618

    Gomito girevole a 90°, R1/8, 6mm

    Elemento: C01470618

    C01470618
    Informazioni

    Supporti

    M/P19406

    Piedino tipo C, 32mm

    Elemento: M/P19406

    M/P19406
    Informazioni
    M/P13615

    Ghiera stile N

    Elemento: M/P13615

    M/P13615
    Informazioni
    QM/8025/32

    UF - Forcella Snodabile per Cil. Ø 25mm

    Elemento: QM/8025/32

    QM/8025/32
    Informazioni
    QM/8020/24

    L - Controcerniera per Cil. Ø 20mm/25mm

    Elemento: QM/8020/24

    QM/8020/24
    Informazioni
    QM/57032/25

    F - Forcella Completa per Cil. Ø 32mm

    Elemento: QM/57032/25

    QM/57032/25
    Informazioni
    M/P1501/89

    Dado stile N2

    Elemento: M/P1501/89

    M/P1501/89
    Informazioni
    QM/8025/38

    AK - Giunto Snodato per Cil. Ø 25mm/32mm

    Elemento: QM/8025/38

    QM/8025/38
    Informazioni

    Sensori

    QM/33/032/22

    Staffe di montaggio dell sensore, 32mm

    Elemento: QM/33/032/22

    QM/33/032/22
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
    PA2-0006100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informazioni
    PA2-0006025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informazioni

    Valvole

    V60A517A-A313J

    V60 valvola pneumatica in linea a comando pneumatico, G1/8, 5/2, Solenoide/Molla

    Elemento: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Informazioni
    V60A511A-A313J

    V60 valvola pneumatica in linea a comando pneumatico, G1/8, 5/2, Doppio Solenoide

    Elemento: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • RT/57232/M/80