S00601000L

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Similar

    100601000

    Raccordi a pressione Pneufit, 10mm

    Elemento: 100601000

    100601000
    Informazioni
    C00601000

    Giunzione a T, 10mm

    Elemento: C00601000

    C00601000
    Informazioni
    D00601000

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, giunzione a T, 10 mm

    Elemento: D00601000

    D00601000
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0010025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informazioni
    PA2-0010100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010100

    PA2-0010100
    Informazioni
    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Elemento: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • S00601000L