S02670418L

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Similar

    102670418

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/8, 4mm

    Elemento: 102670418

    102670418
    Informazioni
    C02670418

    Raccordo a T girevole, G1/8, 4mm

    Elemento: C02670418

    C02670418
    Informazioni
    E02670418

    Pneufit E Raccordo a Tgirevole , O/D 4 mm, G1/8

    Elemento: E02670418

    E02670418
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0004025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 4mm/2.5mm

    Elemento: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Informazioni
    PA2-0004100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 4mm/2.5mm

    Elemento: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Informazioni
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Elemento: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • S02670418L