SXE0573-Z60-81-89N

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    D02250828

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 8 mm, G1/4

    Elemento: D02250828

    D02250828
    Informazioni
    C02470828

    Gomito girevole a 90°, G1/4, 8mm

    Elemento: C02470828

    C02470828
    Informazioni
    102670828

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/4, 8mm

    Elemento: 102670828

    102670828
    Informazioni
    D24250428

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, diritto, 1/4", 1/4 NPT

    Elemento: D24250428

    D24250428
    Informazioni
    C24470428

    Gomito girevole a 90°, 1/4 NPT, 1/4"

    Elemento: C24470428

    C24470428
    Informazioni
    124670428

    Raccordi a pressione Pneufit, 1/4" NPT, 1/4"

    Elemento: 124670428

    124670428
    Informazioni

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Connettore elettrico con pressacavo

    Elemento: 0570275000000000

    0570275000000000
    Informazioni

    Plates

    CQM/22152/3/28

    Sottobasi e piastre terminali modulari VDMA e universali

    Elemento: CQM/22152/3/28

    CQM/22152/3/28
    Informazioni
    CQM/22152/3/31

    Testate di chiusura Forma D per manifold

    Elemento: CQM/22152/3/31

    CQM/22152/3/31
    Informazioni
    CQM/22152/3/29

    Sottobasi e piastre terminali modulari VDMA e universali

    Elemento: CQM/22152/3/29

    CQM/22152/3/29
    Informazioni
    CQM/22152/3/23

    Sottobasi e piastre terminali modulari VDMA e universali

    Elemento: CQM/22152/3/23

    CQM/22152/3/23
    Informazioni
    V71010-KB1

    Regolatore di pressione sulla connessione 1

    Elemento: V71010-KB1

    V71010-KB1
    Informazioni
    V71012-KB2

    Regolatore di pressione sulla connessione 2

    Elemento: V71012-KB2

    V71012-KB2
    Informazioni
    V71012-KB3

    Regolatore di pressione sulla connessione 4

    Elemento: V71012-KB3

    V71012-KB3
    Informazioni
    V71012-KB4

    Regolatore di pressione sulla connessione 2 + 4

    Elemento: V71012-KB4

    V71012-KB4
    Informazioni

    Solenoid Coils

    V10633-A89N

    Bobine

    Elemento: V10633-A89N

    V10633-A89N
    Informazioni

    Sottobase

    M/P19126

    Sottobasi singole connessioni laterali Forma A

    Elemento: M/P19126

    M/P19126
    Informazioni
    C/P19126

    ISO Star form A single station sub-base side ported ISO 1, 1/4" NPT

    Elemento: C/P19126

    C/P19126
    Informazioni
    CQM/22152/3/21

    Sottobase Forma C per manifold

    Elemento: CQM/22152/3/21

    CQM/22152/3/21
    Informazioni
    239-238B

    ISO Star form C modular sub-base bottom ported ISO 1, 1/4" NPT

    Elemento: 239-238B

    239-238B
    Informazioni
    CQM/22152/3/22

    Testate di chiusura Forma D per manifold

    Elemento: CQM/22152/3/22

    CQM/22152/3/22
    Informazioni
    239-289B

    ISO Star form D modular sub-base end plate ISO 1, 1/4" NPT

    Elemento: 239-289B

    239-289B
    Informazioni
    239-251

    ISO Star blanking disk (dual supply) ISO 1, 1/4" NPT

    Elemento: 239-251

    239-251
    Informazioni
    CQM/22152/3/27

    Sottobase Forma C per manifold

    Elemento: CQM/22152/3/27

    CQM/22152/3/27
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Elemento: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informazioni
    PA2-0008025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informazioni
    PS0008025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PS0008025

    PS0008025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Elemento: PB0054100

    PB0054100
    Informazioni
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Elemento: PW0054100

    PW0054100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • SXE0573-Z60-81-89N