V50P513A-A2000

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    D24250418

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, diritto, 1/4", 1/8 NPT

    Elemento: D24250418

    D24250418
    Informazioni
    C24470218

    Gomito girevole a 90°, 1/8 NPT, 5/32"

    Elemento: C24470218

    C24470218
    Informazioni
    124670218

    Raccordi a pressione Pneufit, 1/8" NPT, 5/32"

    Elemento: 124670218

    124670218
    Informazioni

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10027-D00

    V10027-D00
    Informazioni
    V10013-D03

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10013-D03

    V10013-D03
    Informazioni
    V10012-D13

    Connettore Luminoso 12 - 24V ca/cc

    Elemento: V10012-D13

    V10012-D13
    Informazioni
    V10012-D18

    Connettore Luminoso 110V ca/cc

    Elemento: V10012-D18

    V10012-D18
    Informazioni

    Manifold

    V50P502

    V5x Series 2 station manifold for 1/8" NPT ported valves

    Elemento: V50P502

    V50P502
    Informazioni
    V50P503

    V5x Series 3 station manifold for 1/8" NPT ported valves

    Elemento: V50P503

    V50P503
    Informazioni
    V50P504

    V5x Series 4 station manifold for 1/8" NPT ported valves

    Elemento: V50P504

    V50P504
    Informazioni

    Plates

    V500551

    V50 series blanking plate for 5 port valves

    Elemento: V500551

    V500551
    Informazioni

    Silenziatori

    C/S1

    Porous plastic muffler, C/S1, 1/8" NPT

    Elemento: C/S1

    C/S1
    Informazioni
    MS001A

    Sintered bronze muffler, 1/8" NPT

    Elemento: MS001A

    MS001A
    Informazioni

    Solenoid Coils

    V12958-A12

    Bobine di ricambio

    Elemento: V12958-A12

    V12958-A12
    Informazioni
    V12958-A13

    Bobine di ricambio

    Elemento: V12958-A13

    V12958-A13
    Informazioni
    V12958-A18

    Bobine di ricambio

    Elemento: V12958-A18

    V12958-A18
    Informazioni

    Tubing

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Elemento: PB0054100

    PB0054100
    Informazioni
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Elemento: PW0054100

    PW0054100
    Informazioni
    PW0052100

    Polyurethane tube, natural, 5/32"

    Elemento: PW0052100

    PW0052100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • V50P513A-A2000