V51B811A-A213J

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    D02250828

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 8 mm, G1/4

    Elemento: D02250828

    D02250828
    Informazioni
    C02470828

    Gomito girevole a 90°, G1/4, 8mm

    Elemento: C02470828

    C02470828
    Informazioni
    102670828

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/4, 8mm

    Elemento: 102670828

    102670828
    Informazioni

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Connettore 15mm secondo DIN 43650 Forma C

    Elemento: V10027-D00

    V10027-D00
    Informazioni
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Elemento: 0657868000000000

    0657868000000000
    Informazioni

    Manifold

    V51B502

    V51 series manifold for 5 port valves, 2 stations, G1/4

    Elemento: V51B502

    V51B502
    Informazioni
    V51B504

    V51 series manifold for 5 port valves, 4 stations, G1/4

    Elemento: V51B504

    V51B504
    Informazioni

    Plates

    V510551

    Piastra di chiusura serie V5x per valvole con attacco 1/4 NPT

    Elemento: V510551

    V510551
    Informazioni

    Silenziatori

    M/S2

    Silenziatori in plastica porosa, G1/4

    Elemento: M/S2

    M/S2
    Informazioni
    T40C2800

    Silenziatori in bronzo sinterizzato, G1/4

    Elemento: T40C2800

    T40C2800
    Informazioni

    Solenoid Coils

    QM/48/13J/21

    Bobine di ricambio

    Elemento: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Elemento: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informazioni
    PA2-0008025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informazioni
    PS0008025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PS0008025

    PS0008025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • V51B811A-A213J