V51R517A-A2000

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    D24250428

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, diritto, 1/4", 1/4 NPT

    Elemento: D24250428

    D24250428
    Informazioni
    C24470428

    Gomito girevole a 90°, 1/4 NPT, 1/4"

    Elemento: C24470428

    C24470428
    Informazioni
    124670428

    Raccordi a pressione Pneufit, 1/4" NPT, 1/4"

    Elemento: 124670428

    124670428
    Informazioni

    Electrical Plugs

    54934-08

    12-24 Vac/Vdc connector w/ light

    Elemento: 54934-08

    54934-08
    Informazioni
    54934-01

    22mm industrial standard cable grip connector

    Elemento: 54934-01

    54934-01
    Informazioni
    54934-02

    120 Vac/Vdc connector w/ light

    Elemento: 54934-02

    54934-02
    Informazioni
    54934-21

    6ft moulded cable connector

    Elemento: 54934-21

    54934-21
    Informazioni

    Manifold

    V51R502

    V5x Series 2 station manifold for 1/4" NPT ported valves

    Elemento: V51R502

    V51R502
    Informazioni
    V51R503

    V5x Series 3 station manifold for 1/4" NPT ported valves

    Elemento: V51R503

    V51R503
    Informazioni
    V51R504

    V5x Series 4 station manifold for 1/4" NPT ported valves

    Elemento: V51R504

    V51R504
    Informazioni

    Plates

    V510551

    Piastra di chiusura serie V5x per valvole con attacco 1/4 NPT

    Elemento: V510551

    V510551
    Informazioni

    Silenziatori

    C/S2

    Porous plastic muffler, C/S2, 1/4" NPT

    Elemento: C/S2

    C/S2
    Informazioni
    MS002A

    Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

    Elemento: MS002A

    MS002A
    Informazioni

    Solenoid Coils

    54469-01

    Standard Coils (22mm coil Industrial Standard)

    Elemento: 54469-01

    54469-01
    Informazioni
    54469-02

    Coil for connector interface, 22mm industrial standard

    Elemento: 54469-02

    54469-02
    Informazioni
    54469-03

    Standard Coils (22mm coil Industrial Standard)

    Elemento: 54469-03

    54469-03
    Informazioni

    Tubing

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Elemento: PB0054100

    PB0054100
    Informazioni
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Elemento: PW0054100

    PW0054100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • V51R517A-A2000