V53T517A-A213JB

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    D24250748

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, diritto, 1/2", 1/2 NPT

    Elemento: D24250748

    D24250748
    Informazioni
    C24470748

    Gomito girevole a 90°, 1/2 NPT, 1/2"

    Elemento: C24470748

    C24470748
    Informazioni
    124670748

    Raccordi a pressione Pneufit, 1/2" NPT, 1/2"

    Elemento: 124670748

    124670748
    Informazioni

    Electrical Plugs

    54934-08

    12-24 Vac/Vdc connector w/ light

    Elemento: 54934-08

    54934-08
    Informazioni
    54934-01

    22mm industrial standard cable grip connector

    Elemento: 54934-01

    54934-01
    Informazioni
    54934-21

    6ft moulded cable connector

    Elemento: 54934-21

    54934-21
    Informazioni

    Manifold

    V53T502

    V5x Series 2 station manifold for 1/2" NPT ported valves

    Elemento: V53T502

    V53T502
    Informazioni
    V53T503

    V5x Series 3 station manifold for 1/2" NPT ported valves

    Elemento: V53T503

    V53T503
    Informazioni
    V53T504

    V5x Series 4 station manifold for 1/2" NPT ported valves

    Elemento: V53T504

    V53T504
    Informazioni

    Plates

    V530551

    Piastra di chiusura serie V5x per valvole con attacco 1/2 NPT

    Elemento: V530551

    V530551
    Informazioni

    Silenziatori

    C/S4

    Porous plastic muffler, C/S4, 1/2" NPT

    Elemento: C/S4

    C/S4
    Informazioni
    MS004A

    Sintered bronze muffler, 1/2" NPT

    Elemento: MS004A

    MS004A
    Informazioni

    Solenoid Coils

    54469-02

    Coil for connector interface, 22mm industrial standard

    Elemento: 54469-02

    54469-02
    Informazioni

    Tubing

    PB0057100

    Nylon tubing, natural, 1/2"

    Elemento: PB0057100

    PB0057100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni

    Valvole

    V53T517A-A2000

    Valvole in linea - a solenoide, 1/2 NPT, 5/2

    Elemento: V53T517A-A2000

    V53T517A-A2000
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • V53T517A-A213JB