V60A411A-A318J

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    D02250618

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 6 mm, G1/8

    Elemento: D02250618

    D02250618
    Informazioni
    C02470618

    Gomito girevole a 90°, G1/8, 6mm

    Elemento: C02470618

    C02470618
    Informazioni
    102670618

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/8, 6mm

    Elemento: 102670618

    102670618
    Informazioni

    Electrical Plugs

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Elemento: 0657868000000000

    0657868000000000
    Informazioni

    Silenziatori

    T40C1800

    Silenziatori in bronzo sinterizzato, G1/8

    Elemento: T40C1800

    T40C1800
    Informazioni
    M/S1

    Silenziatori in plastica porosa, G1/8

    Elemento: M/S1

    M/S1
    Informazioni

    Solenoid Coils

    QM/48/18J/21

    Bobine di ricambio

    Elemento: QM/48/18J/21

    QM/48/18J/21
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Elemento: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Informazioni
    PA2-0006025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informazioni
    PS0006050B/LP

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 50m, 6mm/4mm

    Elemento: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • V60A411A-A318J