V60P511A-A313JB

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    D24250418

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, diritto, 1/4", 1/8 NPT

    Elemento: D24250418

    D24250418
    Informazioni
    C24470218

    Gomito girevole a 90°, 1/8 NPT, 5/32"

    Elemento: C24470218

    C24470218
    Informazioni
    124670218

    Raccordi a pressione Pneufit, 1/8" NPT, 5/32"

    Elemento: 124670218

    124670218
    Informazioni

    Electrical Plugs

    54934-01

    22mm industrial standard cable grip connector

    Elemento: 54934-01

    54934-01
    Informazioni
    54934-21

    6ft moulded cable connector

    Elemento: 54934-21

    54934-21
    Informazioni
    54934-08

    12-24 Vac/Vdc connector w/ light

    Elemento: 54934-08

    54934-08
    Informazioni
    54934-05

    Cable grip connector

    Elemento: 54934-05

    54934-05
    Informazioni
    54934-30

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light surge suppression, 24V AC/DC, 22mm coil

    Elemento: 54934-30

    54934-30
    Informazioni

    Supporti

    0101796

    V60-62 series DIN rail mounting kit

    Elemento: 0101796

    0101796
    Informazioni

    Plates

    0100561

    V60 series blanking plate

    Elemento: 0100561

    0100561
    Informazioni

    Silenziatori

    MS001A

    Sintered bronze muffler, 1/8" NPT

    Elemento: MS001A

    MS001A
    Informazioni

    Solenoid Coils

    54469-02

    Coil for connector interface, 22mm industrial standard

    Elemento: 54469-02

    54469-02
    Informazioni

    Sottobase

    2221032

    V60 series sub-base, 2 stations

    Elemento: 2221032

    2221032
    Informazioni
    2221033

    V60 series sub-base, 3 stations

    Elemento: 2221033

    2221033
    Informazioni

    Tubing

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Elemento: PB0054100

    PB0054100
    Informazioni
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Elemento: PW0054100

    PW0054100
    Informazioni
    PW0052100

    Polyurethane tube, natural, 5/32"

    Elemento: PW0052100

    PW0052100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni

    Valvole

    V60P511A-A3000A

    V60 valvola pneumatica in linea a comando pneumatico, 1/8 NPT, 5/2, Doppio Solenoide

    Elemento: V60P511A-A3000A

    V60P511A-A3000A
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • V60P511A-A313JB