Lingue

Utente

Bentornato


Il mio conto

Visualizza le informazioni del tuo account, inclusa la cronologia degli ordini, i carrelli salvati e gli indirizzi di consegna.

Vedere l'account

Utente

LOG IN

Login to gain access to your account.

Forgot password?

LOG IN

Registrazione

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrazione
  • Contattaci
  • Distributori
  • Lingue
  • LOG IN
  • 0Carrello
  • Menu
  • Prodotti
  • Industrie
  • Servizi
  • Risorse
  • Chi siamo
  • Contattaci
  • Distributori
  • LOG IN

V61B511A-A318JB

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    D02250828

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 8 mm, G1/4

    Elemento: D02250828

    D02250828
    Informazioni
    C02470828

    Gomito girevole a 90°, G1/4, 8mm

    Elemento: C02470828

    C02470828
    Informazioni
    102670828

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/4, 8mm

    Elemento: 102670828

    102670828
    Informazioni

    Electrical Plugs

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Elemento: 0657868000000000

    0657868000000000
    Informazioni

    Silenziatori

    T40C2800

    Silenziatori in bronzo sinterizzato, G1/4

    Elemento: T40C2800

    T40C2800
    Informazioni
    M/S2

    Silenziatori in plastica porosa, G1/4

    Elemento: M/S2

    M/S2
    Informazioni

    Solenoid Coils

    QM/48/18J/21

    Bobine di ricambio

    Elemento: QM/48/18J/21

    QM/48/18J/21
    Informazioni

    Sottobase

    2221102000000000

    Valvole in linea - a solenoide

    Elemento: 2221102000000000

    2221102000000000
    Informazioni
    2221103000000000

    Valvole in linea - a solenoide

    Elemento: 2221103000000000

    2221103000000000
    Informazioni
    2221104000000000

    Valvole in linea - a solenoide

    Elemento: 2221104000000000

    2221104000000000
    Informazioni
    2221106000000000

    Valvole in linea - a solenoide

    Elemento: 2221106000000000

    2221106000000000
    Informazioni
    2221112000000000

    Valvole in linea - a solenoide

    Elemento: 2221112000000000

    2221112000000000
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Elemento: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informazioni
    PA2-0008025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informazioni
    PS0008025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PS0008025

    PS0008025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • V61B511A-A318JB
    Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Regno Unito

    We're a proud part of IMI plc

    Per saperne di più IMI plc

    Link veloci

        Help

          Legale

            © 2026 Norgren Ltd, Tutti i diritti riservati

            Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Regno Unito
            • Contattaci
            • Registrazione