V61R711A-A218JA

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    D24250428

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, diritto, 1/4", 1/4 NPT

    Elemento: D24250428

    D24250428
    Informazioni
    C24470428

    Gomito girevole a 90°, 1/4 NPT, 1/4"

    Elemento: C24470428

    C24470428
    Informazioni
    124670428

    Raccordi a pressione Pneufit, 1/4" NPT, 1/4"

    Elemento: 124670428

    124670428
    Informazioni

    Electrical Plugs

    54934-01

    22mm industrial standard cable grip connector

    Elemento: 54934-01

    54934-01
    Informazioni
    54934-21

    6ft moulded cable connector

    Elemento: 54934-21

    54934-21
    Informazioni
    54934-05

    Cable grip connector

    Elemento: 54934-05

    54934-05
    Informazioni
    54934-30

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light surge suppression, 24V AC/DC, 22mm coil

    Elemento: 54934-30

    54934-30
    Informazioni
    54934-02

    120 Vac/Vdc connector w/ light

    Elemento: 54934-02

    54934-02
    Informazioni
    54934-35

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light, 110V/50Hz - 120V/60Hz, 22mm coil

    Elemento: 54934-35

    54934-35
    Informazioni

    Supporti

    0101796

    V60-62 series DIN rail mounting kit

    Elemento: 0101796

    0101796
    Informazioni

    Plates

    0100563

    V61 series blanking plate

    Elemento: 0100563

    0100563
    Informazioni

    Silenziatori

    MS002A

    Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

    Elemento: MS002A

    MS002A
    Informazioni

    Solenoid Coils

    54469-03

    Standard Coils (22mm coil Industrial Standard)

    Elemento: 54469-03

    54469-03
    Informazioni

    Sottobase

    2221132

    V61 series sub-base, 2 stations

    Elemento: 2221132

    2221132
    Informazioni
    2221133

    V61 series sub-base, 3 stations

    Elemento: 2221133

    2221133
    Informazioni

    Tubing

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Elemento: PB0054100

    PB0054100
    Informazioni
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Elemento: PW0054100

    PW0054100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • V61R711A-A218JA