V62S513A-A218JB

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    D24250638

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, diritto, 3/8", 3/8 NPT

    Elemento: D24250638

    D24250638
    Informazioni
    C24470638

    Gomito girevole a 90°, 3/8 NPT, 3/8"

    Elemento: C24470638

    C24470638
    Informazioni
    124670638

    Raccordi a pressione Pneufit, 3/8" NPT, 3/8"

    Elemento: 124670638

    124670638
    Informazioni

    Electrical Plugs

    54934-01

    22mm industrial standard cable grip connector

    Elemento: 54934-01

    54934-01
    Informazioni
    54934-21

    6ft moulded cable connector

    Elemento: 54934-21

    54934-21
    Informazioni
    54934-05

    Cable grip connector

    Elemento: 54934-05

    54934-05
    Informazioni
    54934-30

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light surge suppression, 24V AC/DC, 22mm coil

    Elemento: 54934-30

    54934-30
    Informazioni
    54934-02

    120 Vac/Vdc connector w/ light

    Elemento: 54934-02

    54934-02
    Informazioni
    54934-35

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light, 110V/50Hz - 120V/60Hz, 22mm coil

    Elemento: 54934-35

    54934-35
    Informazioni

    Supporti

    0101796

    V60-62 series DIN rail mounting kit

    Elemento: 0101796

    0101796
    Informazioni

    Plates

    0100565

    V62 series blanking plate

    Elemento: 0100565

    0100565
    Informazioni

    Silenziatori

    MS003A

    Sintered bronze muffler, 3/8" NPT

    Elemento: MS003A

    MS003A
    Informazioni

    Solenoid Coils

    54469-03

    Standard Coils (22mm coil Industrial Standard)

    Elemento: 54469-03

    54469-03
    Informazioni

    Sottobase

    2221232

    V62 series sub-base, 2 stations

    Elemento: 2221232

    2221232
    Informazioni
    2221233

    V62 series sub-base, 3 stations

    Elemento: 2221233

    2221233
    Informazioni

    Tubing

    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Elemento: PB0056100

    PB0056100
    Informazioni
    PW0056100

    Polyurethane tube, natural, 3/8"

    Elemento: PW0056100

    PW0056100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • V62S513A-A218JB