VP5010BX411H00

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    C02470828

    Gomito girevole a 90°, G1/4, 8mm

    Elemento: C02470828

    C02470828
    Informazioni
    C02250828

    Adattatore diritto, G1/4, 8mm

    Elemento: C02250828

    C02250828
    Informazioni

    Connettori

    0250081000000000

    Connessione elettrica M12 x 1

    Elemento: 0250081000000000

    0250081000000000
    Informazioni

    Electrical Plugs

    8112194

    M12 90° connector with 6ft cable

    Elemento: 8112194

    8112194
    Informazioni
    0250472

    Connessione elettrica M12 x 1

    Elemento: 0250472

    0250472
    Informazioni
    0250081

    Connessione elettrica M12 x 1

    Elemento: 0250081

    0250081
    Informazioni

    Silenziatori

    T40C2800

    Silenziatori in bronzo sinterizzato, G1/4

    Elemento: T40C2800

    T40C2800
    Informazioni

    Tubing

    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    PA2-0008025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informazioni
    PA2-0008100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008100

    PA2-0008100
    Informazioni
    Richiedi una quotazione
    • Ti trovi qui
    • VP5010BX411H00