La rivoluzione delle valvole di erogazione per bevande: una risposta al problema del calcare

Il problema del cliente: le conseguenze salate del calcare
Il calcare, composto da depositi di carbonato di calcio, può accumularsi nell'attrezzatura di erogazione, causando una serie di problemi. Può causare l'inceppamento delle valvole, l'interruzione del flusso continuo dei liquidi, e creare problemi igienici a causa della potenziale crescita di batteri negli accumuli di depositi. Per i fabbricanti di apparecchiature originali questo comporta un rischio di richieste di garanzia, un aumento delle chiamate di manutenzione, e possibili danni al proprio marchio. I costi causati dal calcare sono molteplici. Essi comprendono un maggiore consumo energetico a causa del calo di efficienza dell'attrezzatura, maggiori costi di manodopera per la pulizia e la manutenzione, e il potenziale calo di vendite durante il periodo di fermo delle macchine. Inoltre, il calcare può accorciare la vita operativa dei componenti, portando a sostituzioni più frequenti e spese aggiuntive.
Serie di valvole compatte per il controllo dei fluidi: lo scudo contro il calcare
Avendo compreso l'impatto critico del calcare, abbiamo concepito una soluzione in grado di fare la differenza. La nostra serie di valvole compatte per il controllo fluidi è un punto di svolta per le macchine professionali totalmente automatiche per l'erogazione di caffè e bevande. Queste valvole singole sono progettate per ridurre l'area superficiale su cui il calcare può accumularsi semplificando complessità, spazio e peso, in favore di un tempo di attività più lungo e riducendo al minimo la manutenzione generale.
Realizzate con materiali ad alte prestazioni che soddisfano le norme NSF, FDA, e BfR, le nostre valvole sono progettate per offrire prestazioni ottimali senza perdite, una qualità essenziale per il controllo di acqua fredda, calda e gassata, e anche di vapore e processi aggressivi.
Grazie alla progettazione innovativa riusciamo a prevenire l'accumulo di calcare per un processo di erogazione più igienico, allungare la vita dell'apparecchiatura di erogazione, e con i nostri componenti di prima qualità possiamo ridurre la manutenzione.
Le dimensioni compatte e le opzioni dei nostri collettori permettono ai produttori di apparecchiature di semplificare i loro progetti, ottimizzando i collegamenti sia elettrici sia dei fluidi. I nostri collettori di valvole possono anche essere integrati con un sensore di pressione e di flusso per automatizzare completamente il sistema centrale fornendo informazioni essenziali all'utente sulle prestazioni del sistema fluidico.
Per saperne di più sulle nostre soluzioni di erogazione bevande consulta questa pagina.