Migliorare le prestazioni delle celle a combustibile stazionarie attraverso un controllo accurato della pressione
Il problema del cliente: ottenere il massimo delle prestazioni soddisfando requisiti di efficienza e affidabilità
I sistemi con celle a combustibile affrontano diverse difficoltà specifiche che influiscono sulla loro integrità, efficienza e affidabilità. È fondamentale che ci sia un controllo preciso della pressione dal serbatoio fino all’ingresso della cella a combustibile; tuttavia le difficoltà emergono quando si verificano dei cali di pressione nei serbatoi, perché più sono le fasi del regolatore più aumentano i punti in cui si possono verificare guasti.
Inoltre, i componenti indipendenti come filtri, valvole, regolatori e sensori costituiscono dei possibili punti di perdita, compromettendo l'efficienza del sistema. L'abbondanza dei componenti comporta anche una manutenibilità non ottimale, rendendo la manutenzione più difficile e costosa, e influendo negativamente sul tempo di attività.
La scelta del materiale è un altro aspetto da considerare, perché l'infragilimento da idrogeno causato dall'uso di materiali impropri può ridurre notevolmente la longevità dei componenti. Inoltre, valori nominali di temperatura non idonei, soprattutto per condizioni estreme come -40°C, danno origine a guasti in condizioni ambientali difficili.
Infine, una mancanza di integrazione aumenta la complessità del sistema, accrescendo i costi e riducendo l'efficienza complessiva.
La nostra soluzione: ridurre la complessità è indispensabile per migliorare l'efficienza e l'affidabilità
Utilise integrated solutions that combine multiple functions. For instance, manifolds are ideal for assembly, service, and longevity. They simplify the system by reducing the number of standalone components and potential leak points, thereby enhancing efficiency and reliability.
Azionamento elettrico: sostituire il sistema ad aria compressa con l'azionamento elettrico per semplificare il funzionamento e la manutenzione.
Regolatori di pressione autocompensanti: questi regolatori eliminano la dipendenza dai livelli di pressione di stoccaggio, garantendo prestazioni stabili anche in presenza di pressioni di stoccaggio variabili.
Scelta dei materiali: scegliere materiali pensati appositamente per la gestione dell'idrogeno per prevenire l'infragilimento da idrogeno. Questo può migliorare notevolmente la longevità dei componenti e l'affidabilità del sistema.
Scelta ottimale dei componenti: affidarsi a fornitori come noi in grado di offrire soluzioni complete per componenti chiave progettati per ottenere un controllo preciso, semplificare la complessità e ridurre le perdite
Integrando queste soluzioni, possiamo semplificare notevolmente la progettazione dei sistemi con celle a combustibile. In questo modo non solo riusciamo a migliorare l'efficienza del sistema e la sua affidabilità, ma anche a ridurre i tempi e i costi di manutenzione e assemblaggio.
Nel lungo periodo, queste innovazioni sono determinanti affinché le celle a combustibile stazionarie acquisiscano un ruolo superiore nel nostro futuro basato sull'energia sostenibile.
Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni per le celle a combustibile visita la pagina.