Case Study

Casi di studio delle elettrovalvole miniaturizzate

12 settembre 2022

Siamo il principale fornitore mondiale di elettrovalvole miniaturizzate per la stampa a getto d'inchiostro continuo (CIJ). Numerosi importanti marchi di stampanti CIJ utilizzano la tecnologia Norgren nei propri circuiti dei fluidi grazie all'elevata durata e all'idoneità per l'uso con solventi e inchiostri aggressivi.

La nostra linea è adattabile a numerosi tipi di stampanti ed etichettatrici e comprende cilindri, valvole in linea ed elettrovalvole di precisione.

Grazie alla stretta collaborazione con i principali clienti globali, Norgren ha sviluppato valvole miniaturizzate e robuste dedicate a soluzioni altamente integrate e in grado di garantire le funzioni chiave nei dispositivi dei clienti.

CIJ-Blog

Studio sulle elettrovalvole miniaturizzate

Questa azienda leader mondiale nel settore delle stampanti CIJ a caratteri piccoli, utilizzate in diversi ambienti di produzione e manifattura, aveva necessità di elettrovalvole miniaturizzate che fossero in grado di offrire maggiore ripetibilità, affidabilità e durata di funzionamento.

Abbiamo progettato un'elettrovalvola miniaturizzata di precisione in un corpo di 10 mm dotata del minore ingombro e volume interno possibile, tempi di funzionamento e tasso di perdita ripetibili, ciclo di vita più lungo e maggiore affidabilità, in modo da resistere all'intasamento in caso di funzionamento continuo con inchiostro viscoso.

Il design dell'elettrovalvola miniaturizzata doveva essere compatibile con gli inchiostri a base di MEK (metiletilchetone), in modo da compensare il "rigonfiamento" delle guarnizioni in elastomero e offrire il controllo di precisione di sostanze altamente aggressive.

Abbiamo proposto una doppia elettrovalvola da 10 mm integrata in un singolo gruppo e alloggiamento. Il gruppo miniaturizzato di elettrovalvole di precisione integrate è stato testato in base alle specifiche del cliente OEM, raggiungendo i più elevati standard di qualità e ispezione. Abbiamo fornito KANBAN al cliente in officina senza eseguire ispezioni in entrata.

Il prodotto è l'estensione di una piattaforma tecnologica esistente ed è stato sviluppato in collaborazione con il cliente OEM per 24 mesi presso una delle nostre principali unità di produzione di elettrovalvole miniaturizzate di precisione.

La soluzione ha soddisfatto i requisiti di dimensione, ingombro, ripetibilità del flusso e ciclo di vita del cliente OEM. Mentre Norgren sviluppava la valvola miniaturizzata di controllo di precisione, il cliente OEM ha espanso le proprie competenze, riducendo i tempi di sviluppo, lanciando il prodotto più rapidamente e realizzando ricavi con 6 mesi di anticipo.

Per saperne di più