Scegliere gli attuatori pneumatici giusti per le applicazioni di controllo del movimento
Quando si parla di controllo del movimento nell'ambito dell'automazione industriale, gli attuatori pneumatici sono una soluzione collaudata e affidabile.
Essi forniscono un movimento controllato nei sistemi automatici, garantendo affidabilità, efficienza e precisione in molteplici applicazioni. Tuttavia, la scelta dell'attuatore giusto per le proprie specifiche necessità può essere difficile. In questo processo entrano in gioco numerose considerazioni, dalle limitazioni di spazio alle dinamiche del carico, fino a fattori ambientali come temperatura e umidità.
Questo blog analizza in modo dettagliato i fattori chiave che i progettisti dovrebbero valutare riguardo alle specifiche degli attuatori pneumatici. Comprendendo quali sono le opzioni disponibili, dagli attuatori a stelo a quelli senza stelo e rotativi, è possibile garantire che i propri sistemi siano potenziati in termini di prestazioni ottimali e longevità.
Cosa sono gli attuatori pneumatici?
Gli attuatori pneumatici utilizzano l'aria compressa per produrre il movimento rotativo o lineare; questo li rende fondamentali per una serie di processi di automazione industriale. La tipologia più comune, con cilindri a stelo, produce un movimento lineare potente a velocità variabili. Sono versatili, hanno un costo contenuto e sono facili da installare, pertanto sono ideali per gli ambienti industriali.
Questi attuatori sono disponibili in diverse dimensioni e configurazioni, con cilindri progettati per funzionare a pressioni fino a 16 bar. Settori come quello alimentare e delle bevande, quello farmaceutico, della movimentazione dei materiali, automobilistico e del trasporto impiegano gli attuatori pneumatici per la loro affidabilità e precisione.
I fattori chiave da considerare nella scelta degli attuatori pneumatici
1. Requisiti di carico e corsa
L'alesaggio di un cilindro pneumatico determina la potenza erogata, mentre la lunghezza della corsa definisce il movimento lineare massimo che può raggiungere. È fondamentale comprendere il carico e la corsa del movimento richiesti dalla propria applicazione per poter scegliere l'attuatore giusto.
Per esempio, i cilindri monoeffetto utilizzano l'aria compressa in una direzione e una molla per la corsa di ritorno; questo li rende efficienti dal punto di vista energetico ed economici per le applicazioni a corsa corta. Invece, i cilindri a doppio effetto utilizzano la pressione dell'aria in entrambe le direzioni, offrendo una forza maggiore e un migliore controllo per corse più lunghe, normalmente fino a 3 m.
2. Limitazioni di spazio
Le limitazioni di spazio determinano spesso il tipo di attuatore più adatto. I cilindri compatti, per esempio, sono progettati per spazi stretti, offrendo la stessa affidabilità dei cilindri più grandi, ma con una lunghezza compresa tra un terzo e la metà di questi ultimi. In ambiti come quelli delle macchine utensili, dell'automazione e dei semiconduttori si ricorre spesso a queste soluzioni salvaspazio..
I cilindri senza stelo sono un'altra soluzione eccellente quando lo spazio è limitato. Diversamente dai cilindri a stelo, la loro corsa è contenuta all'interno del corpo del cilindro, permettendo distanze di corsa più lunghe senza la necessità di maggiore spazio. Questi attuatori sono perfetti per sistemi a nastro trasportatore e per il sollevamento verticale in spazi ristretti.
3. Ambiente operativo
Condizioni ambientali come temperatura, umidità e pulizia possono incidere sulle prestazioni degli attuatori. Per esempio, i cilindri Roundline che hanno sezioni trasversali minori, sono ideali per applicazioni pulite e leggere come quelle tessili e della trasformazione alimentare. Per ambienti più difficili con requisiti per impieghi gravosi, i cilindri a tiranti con corpo profilato in ghisa o in acciaio offrono la durevolezza necessaria per processi gravosi come la produzione di metallo.
4. Norme ISO e compatibilità
Garantendo la compatibilità con le norme ISO si semplifica l'integrazione degli attuatori pneumatici nei propri sistemi. Tali norme forniscono uniformità tra dimensioni e montaggio, rendendo più facile l'approvvigionamento delle parti di ricambio da fornitori diversi senza compromettere le prestazioni.
Tipi di attuatori pneumatici
1. Cilindri a stelo
I cilindri a stelo, che sono la scelta più frequente tra gli attuatori pneumatici, sono disponibili in vari tipi per soddisfare applicazioni diverse:

Cilindri a profilo: adatti per carichi pesanti e applicazioni gravose in cui non ci sono limiti di spazio.
Cilindri Roundline: adatti per compiti leggeri in ambienti ristretti.
Cilindri compatti: progettati per il massimo risparmio di spazio senza sacrificare le prestazioni.
I cilindri a stelo possono essere personalizzati ulteriormente con configurazioni diverse come i modelli non rotativi per carichi guidati, i modelli multi-posizionali per maggiore flessibilità e i cilindri disposti in serie per una spinta maggiore.
Rodless cylinders excel in applications requiring long travel distances within limited spaces. Their unique design incorporates a carriage that moves along the cylinder barrel, eliminating the need for external guidance systems. Commonly used in conveyor and lifting solutions, these actuators provide full force in both directions while simplifying pneumatic piping.
Per applicazioni che richiedono un movimento rotante, gli attuatori rotativi offrono una soluzione pratica. Possono ruotare fino a 360 gradi, pertanto sono ideali per compiti come il capovolgimento dei componenti o per il movimento dei polsi dei robot in sistemi di raccolta e posizionamento. Gli attuatori rotativi sono disponibili in due tipologie principali:
Con palette spinte dall'aria: compatti e leggeri, adatti per applicazioni con carichi leggeri in spazi ristretti.
A cremagliera e pignone: più grandi e resistenti, progettati per una forza maggiore e movimenti più estesi.
Fornire prestazioni ottimali con soluzioni su misura
Ogni applicazione industriale è unica, e gli attuatori pneumatici possono essere realizzati su misura per soddisfare esigenze specifiche. Dalla resistenza ad ambienti difficili al consumo energetico ridotto, questi dispositivi offrono versatilità ed efficienza senza pari.
La nostra estesa gamma di attuatori pneumatici IMI Norgren comprende soluzioni per ogni progetto, dalle geometrie compatte per spazi ristretti alle soluzioni di forza elevata per applicazioni gravose, o per componenti di precisione per l'automazione di compiti leggeri.
La scelta dell'attuatore pneumatico più adatto inizia dal comprendere le esigenze specifiche della propria applicazione di controllo del movimento. Prendendo in considerazione fattori come i requisiti di carico, i limiti di spazio, le condizioni ambientali e la compatibilità alle norme ISO, è possibile scegliere una soluzione in grado di migliorare l'efficienza, l'affidabilità e la produttività.
Per maggiori informazioni su come la gamma di attuatori pneumatici IMI Norgren può soddisfare le tue esigenze di automazione industriale, clicca qui..
Resta al vertice dell'automazione industriale con la soluzione perfetta di controllo del movimento per la tua azienda.